Modelo FLC-CS4 para fluidos difíciles
Sabadell, mayo de 2026
WIKA ha ampliado su gama de productos con un nuevo caudalímetro para fluidos de proceso difíciles. El modelo FLC-CS4 de la serie ClampSonic™ presenta una ejecución clamp-on. Una vez instalado en el exterior de una tubería, el instrumento es capaz de medir el caudal de forma no invasiva en ambas direcciones. Los transductores aprovechan las propiedades de las ondas ultrasónicas para supervisar de manera segura y eficiente líquidos corrosivos, abrasivos y altamente viscosos. La tecnología ultrasónica garantiza una alta precisión en un amplio rango de medida. Entre los parámetros de medición adicionales que pueden registrarse se incluyen la temperatura, la densidad, la concentración y la potencia térmica. Esto convierte al caudalímetro en una solución completa para diversas aplicaciones, incluidos los proyectos de retrofit y las inspecciones puntuales. Los sectores de aplicación típicos son, por ejemplo, la industria minera, la producción de papel, la industria alimentaria y de bebidas, la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado, así como las infraestructuras de agua y aguas residuales.
El ClampSonic™4 puede configurarse fácilmente mediante una interfaz de usuario intuitiva, gracias al Wi‑Fi integrado, tanto de forma remota como directamente en campo. A través de la WIKA WebApp, los operadores pueden supervisar los datos de medición en cualquier momento. La interfaz de usuario muestra de forma clara los parámetros seleccionados para dos caudales, junto con información detallada sobre la medición. La diagnosis en tiempo real, que visualiza los datos, las formas de onda y los parámetros de instalación, garantiza una monitorización continua del proceso. En lugar de botones físicos, el instrumento se maneja mediante comandos táctiles y gestuales. Además, está equipado con una pantalla IPS LC en color de alta resolución que garantiza una legibilidad óptima incluso bajo la luz solar directa.
El caudalímetro está disponible en dos versiones: una versión inalámbrica y una versión de campo. Ambas versiones incluyen una unidad electrónica y al menos un par de transductores. La versión de campo incorpora además un módulo de alimentación y comunicación, que permite una integración perfecta en ecosistemas PLC (controladores lógicos programables). Esto posibilita una alimentación aislada y una comunicación fiable en campo.