WIKA México

IIoT: Las nuevas unidades de radio NETRIS® LoRaWAN® de WIKA permiten la conectividad del instrumento de medición a la nube.

Sabadell, mayo 2025.
Con la familia NETRIS®, WIKA ha lanzado tres unidades de radio que proporcionan una transmisión segura y continua de los datos medidos en aplicaciones de IIoT. Los instrumentos permiten la transmisión inalámbrica alimentada por batería a través del estándar de radio sin licencia LoRaWAN® (“Long Range Wide Area Network”).

Esto permite alcances largos de hasta 10 km una batería de larga duración de hasta 5 años. Las unidades de radio se pueden configurar fácilmente a través de la plataforma en la nube IIoT basada en la web de WIKA y la red LoRaWAN®, en algunos casos también a través de dispositivos móviles utilizando la aplicación "myWIKA wireless device". Además de los estándares de radio LoRaWAN® y mioty® sin licencia, el instrumento NETRIS®1 utiliza Bluetooth® para la configuración y la transmisión de datos de corto alcance.

Los puentes de conexión NETRIS® proporcionan aún mayor flexibilidad al establecer una estrategia de monitorización para cualquier unidad industrial, cumpliendo con las normativas de ciberseguridad.

Los sensores existentes utilizados en los procesos industriales pueden conectarse a las unidades de radio compactas NETRIS®1 y 2 para transmitir los datos medidos para análisis de Big Data. El NETRIS®2 es capaz de recibir datos a través de dos señales de entrada analógicas de 4 ...20 mA y permite el intercambio de baterías. NETRIS®3 es el puente de comunicación dedicado para nuestra gama de sensores ATEX. Con el lanzamiento de estos 3 nuevos módulos NETRIS®, WIKA está permitiendo a los fabricantes aumentar el potencial de digitalización de sus instalaciones y procesos al transformar instrumentos con salidas analógicas estándar en instrumentos de comunicación inalámbrica.

Descubre más detalles sobre nuestros productos IIoT en la nueva sección dedicada en nuestra web.

Número de caracteres: 1.810
Palabra clave: NETRIS