WIKA México

Nueva sonda de temperatura TF-2000: precisión, fiabilidad y resistencia para aplicaciones exigentes

Sabadell, marzo 2025.

WIKA amplía su gama de soluciones para la monitorización de la temperatura con la nueva sonda de temperatura con salida por cable TF-2000, diseñada para ofrecer mediciones fiables y duraderas en aplicaciones como refrigeración, calefacción y bombas de calor.

Gracias a su construcción robusta y a la clasificación de protección IP68, la TF-2000 garantiza un rendimiento excelente incluso en los entornos más exigentes, reduciendo el riesgo de fallos y optimizando la vida útil del equipo.

Resistencia a condiciones extremas e instalación simplificada
La TF-2000 está diseñada para resistir a las continuas variaciones de temperatura entre el punto de rocío y el punto de congelación, un desafío común en sistemas de climatización y bombas de calor. El elemento de medición está completamente encapsulado en plástico impermeable al polvo y al agua, evitando la penetración de condensación y vapor de agua.
Para una mayor estabilidad mecánica, la sonda puede montarse con un manguito de acero CrNi, ideal para aplicaciones en acumuladores intermedios de calefacción y agua caliente. Esto asegura lecturas de temperatura precisas y fiables a lo largo del tiempo.

Fijación rápida y eficiencia operativa
La TF-2000 ofrece una solución de instalación extremadamente rápida y segura, gracias a sus abrazaderas de montaje rápido, que eliminan la necesidad de tubos de cobre soldados. Para aplicaciones que requieren varios puntos de medición, la instalación de la TF-2000 resulta rápida y económica, mejorando la eficiencia del sistema.
El modelo con manguito cuadrado de latón garantiza una excelente conducción térmica y resistencia a la corrosión por contacto, sin necesidad de pasta térmica. Esto asegura tiempos de respuesta rápidos y mediciones precisas, simplificando aún más el proceso de instalación y mantenimiento.

Seguridad de la inversión y fiabilidad a largo plazo
Gracias a su construcción avanzada y materiales de alta calidad, la TF-2000 minimiza el riesgo de fallos y garantiza la máxima precisión de las mediciones a lo largo del tiempo. La combinación de la protección IP68, la estabilidad mecánica y la facilidad de instalación la convierte en la opción ideal para quienes buscan una solución fiable y duradera.

Para obtener más información sobre la sonda TF-2000 y verla en acción, mira nuestro video.

Número de caracteres: 2.306
Palabra clave: TF-2000