1. Productos
  2. Medición de temperatura
  3. Termorresistencias
Volver al resumen
Modelo TR53

Termorresistencia bayoneta

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 60.53 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3

Aplicaciones

  • Máquinas de transformación de plástico
  • Máquinas de inyección
  • Cabezales y cubetas de aceite de motores
  • Cojinetes
  • Tuberías y depósitos

Características

  • Rangos de aplicación hasta máx. 400 °C
  • Termorresistencia simple y doble
  • Óptima transmisión de calor mediante muelle de carga ajustable
  • Fácil montaje y reemplazo sin herramientas
  • Versiones con protección antiexplosiva Ex-i, Ex-n y NAMUR NE24

Descripción

Sensor
El sensor de estas termorresistencias se caracterizan por tener conexión tipo bayoneta.
Las sondas de cable TR53 pueden montarse sin vainas en taladros de proceso p.ej. de máquinas.

Cable
Están disponibles varios materiales de aislamiento para las diveresas condiciones ambientales.
El terminal del cable está preparado para la conexión. De manera opcional, se puede montar con conector y/o con zócalo.