Las termorresistencias de esta serie se utilizan como termómetros universales para medir medios líquidos y gaseosos dentro del rango de -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F. Para el uso en atmósferas potencialmente explosivas se ofrecen versiones de seguridad intrínseca.
Pueden utilizarse para presiones de hasta 140 bar con un diámetro de la sonda de 3 mm y hasta 270 bar con el diámetro de la sonda de 6 mm, en función de la versión. Todos los componentes eléctricos están protegidos contra humedad
(IP 67 o IP 69K) y son a prueba de vibraciones
(20 g dependiendo de la versión).
La termorresistencia se ofrece con salida de sensor directa o con un transmisor incorporado que permite una configuración individual mediante el software de configuración para PC WIKAsoft-TT. Es posible ajustar el rango de medición, la amortiguación, la señalización de fallos conforme a NAMUR NE43 y el nº TAG.
La longitud de montaje, la conexión a proceso, el sensor y el tipo de conexiado se pueden seleccionar para cada
tipo de aplicación, conforme a la información del pedido. Las termorresistencias TR31 se componen de una vaina con conexión fija y se enroscan directamente al proceso.
El contacto eléctrico depende de la forma constructiva y se realiza mediante un conector circular M12 x 1 o el cable conectado directamente. Para la versión con conector circular M12 x 1 se ofrece opcionalmente un adaptador para la conexión mediante un conector angular según DIN EN 175301-803 forma A (patente y derecho de propiedad registrados con el nº 001370985).
La termorresistencia en miniatura OEM también
se ofrece como versión según especificaciones del cliente.