1. Productos
  2. Instrumentación de temperatura
  3. Termorresistencias
Volver al resumen
Modelo TR10-0

Termorresistencia

Montaje industrial

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 61.01 Hoja técnica AC 80.30 Manual de instrucción #1 Manual de instrucción #2 Manual de instrucción #3

Aplicaciones

  • Industria química y petroquímica
  • Medición de máquinas, instalaciones y depósitos
  • Industrias petroleras y de gas
  • Energía y servicios públicos
  • Industria papelera y celulosa

Características

  • Rangos del sensor de -196 ... +600 C [-321 ... +1.112 F]
  • El sensor RTD puede montarse en un termopozo o directamente en un proceso con el uso de un accesorio fijo, de resorte o de compresión
  • Los conjuntos pueden suministrarse con o sin transmisores para convertir la señal de resistencia en una salida analógica o digital
  • El equipo cuenta con homologaciones eléctricas para ubicaciones peligrosas a prueba de explosiones, protección contra la entrada y áreas de uso general.
  • Las autoridades eléctricas que han registrado estas homologaciones incluyen CSA, FM, IECEx y ATEX.28 Las homologaciones pueden ser con o sin vaina. Las homologaciones pueden ser con o sin vaina. Es necesario nuestro trayecto de llama integral cuando se suministra sin vaina
  • El sensor RTD está accionado por resorte para garantizar un contacto positivo con la base de la vaina (reemplazable).

Descripción

Las termorresistencias de esta serie pueden combinarse con una gran variedad de modelos de vaina. Se permite el uso sin vaina cuando se utiliza un accesorio fijo (soldado).

Una gran variedad de combinaciones posibles de sensor, cabezal de conexión, longitud de montaje, longitud de cuello, conexión al cuello, conexión a la vaina, etc., están disponibles para los termómetros para casi cualquier dimensión de la vaina.

Las sondas RTD de esta serie pueden insertarse directamente en un proceso o combinarse con una variedad de diseños de termopozos.

Las sondas de repuesto también pueden configurarse para el modelo de sonda RTD de la serie TR10.