El intelliTHERM® modelo TGT70 es adecuado para cualquier aplicación que requiera la indicación de la presión de proceso in situ y simultáneamente una transmisión de señal a la central o al puesto de mando.
El sistema de transmisión de señal, en combinación con un sistema preciso de medición mecánica, asegura la lectura de la temperatura de proceso también en caso de una interrupción de la alimentación eléctrica.
El muelle tubular incorporado genera un movimiento giratorio de la aguja, proporcional a la temperatura. Un sensor electrónico de ángulo de giro determina la posición de la aguja del instrumento sin contacto y sin desgaste ni efectos secundarios. Desde allí se genera la señal eléctrica de salida, proporcional a la temperatura. Las variantes del termómetro a tensión mecánica, tipo 70, constituyen las bases del intelliTHERM® (véase la hoja técnica TM 81.01).