Termopar de superficie

Termopares de superficie de alta calidad de WIKA

El propósito de la medición de temperatura para superficies de tubería consiste en determinar su vida útil, monitorizar su evolución y proporcionar equipos de protección para el área interior de una instalación. Con sensores precisos para superficies de tuberías, el usuario consigue una mayor vida útil de las tuberías y una producción optimizada en la operación de calentamiento de sus plantas. La gama de termopares de superficie WIKA incluye los termopares REFRACTO-PAD®, V-PAD®, XTRACTO-PAD® y WELD-PAD® y cada solución está adaptada a la aplicación específica. Junto con estos productos para superficies de tuberías, WIKA también ofrece servicios de instalación como componente integral de una solución exitosa de medición para la superficie de tuberías.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Qué es el WIKA Build ID?

El WIKA Build ID es un código único de siete dígitos que guarda temporalmente la configuración individual de un instrumento WIKA. La configuración WIKA puede guardarse, compartirse y utilizarse posteriormente mediante el Build ID.

¿Para qué se utilizan los termopares de superficie
tubular?

La medición de la temperatura en calentadores u hornos es extremadamente importante y un termopar de superficie de tubo es una de las mejores maneras de determinar si la temperatura se mantiene dentro del rango permisible.

¿Qué validez tiene el WIKA Build ID?

El WIKA Build ID tiene una validez mínima de tres meses.