1. Productos
  2. Medición de temperatura
  3. Multipuntos
Volver al resumen
Modelo TC95

Termopar multipunto en versión de cinta

Con o sin vaina

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 70.01 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3

Aplicaciones

  • Industria química
  • Medición de estratificaciones de temperatura o puntos calientes en reactores
  • Depósitos

Características

  • Diseños según especificaciones del cliente
  • Diversas conexiones de proceso
  • Unidades extraíbles
  • Uso en combinación con una vaina
  • Versiones antideflagrantes Ex i, Ex n y NAMUR NE24

Descripción

Las sondas multipuntos son óptmos para medir perfiles de temperatura en reactores o parques de tanques o para detectar los denominados "puntos calientes".

En este diseño tipo cinta se colocan varios termopares o termorresistencias linealmente sobre una banda guía. Este sistema permite una fácil recambio de los sensores.

Para accelerar los tiempos de respuesta se aprietan los puntos de medición contra el interior de la vaina mediante resortes de presión. La vaina es un componente del termómetro o pertenece al reactor.

En la caja de conexión, que puede ser un componente integral del termómetro multipunto o montado de forma separada en un panel o en una tubería, queda suficiente espacio para instalar bornes de conexión o transmisores de temperatura.