WIKA

Interruptor de nivel vibratorio modelo TLS: una solución versátil para el control de nivel en aplicaciones industriales

Sabadell, diciembre 2024.

El interruptor de nivel vibratorio TLS de WIKA es la opción ideal para la monitroización del nivel de líquidos en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluidas aquellas con medios de alta viscosidad. Gracias a su principio de funcionamiento innovador, el TLS garantiza un control de nivel fiable, preciso y estable, independientemente de las condiciones del fluido, como el caudal, la formación de burbujas, las vibraciones o la acumulación de sólidos.

Disponible en tres modelos para satisfacer las necesidades de diferentes sectores, el TLS responde a necesidades operativas específicas:

  • TLS-S: diseñado para la industria de procesos, ideal para ambientes potencialmente explosivos gracias a la posibilidad de aprobación ATEX. Es particularmente útil para proteger bombas de agua, tanques y tuberías contra desbordamientos y funcionamiento en seco.
  • TLS-H: con un diseño higiénico, es la opción perfecta para la industria alimentaria y farmacéutica, donde se requieren altos estándares de seguridad e higiene.
  • TLS-C: una versión compacta, pensada para aplicaciones OEM que requieren soluciones de bajo espacio sin comprometer el rendimiento.

Las principales características que hacen del TLS una solución beneficiosa para los clientes incluyen:

  • Construcción compacta y de fácil integración en multitud de sistemas industriales.
  • Bajos costes de mantenimiento, gracias a su diseño robusto y simplificado.
  • Medición estable y fiable del nivel, que no se ve afectada por el caudal, las vibraciones o los sólidos presentes en el fluido.
  • Adecuado para numerosos sectores: industria del petróleo, química, aguas y aguas residuales, alimentos, bebidas e industria farmacéutica.

El principio de funcionamiento del TLS se basa en una horquilla vibrante que, sumergida en el fluido, altera su frecuencia de resonancia. Este cambio se detecta y convierte en una señal de conmutación, lo que permite una detección precisa de las variaciones de nivel, independientemente de la posición de montaje. Además, el punto de conmutación se puede ajustar con gran precisión, gracias a la posibilidad de configurar hasta diez niveles de sensibilidad y un retraso de conmutación de 1 a 20 segundos (modelo TLS-S).

Con el TLS, se pueden reducir los riesgos operativos, mejorar la eficiencia y beneficiarse de una mayor fiabilidad y precisión a largo plazo.

Número de caracteres: 2.132
Palabra clave: Interruptor de nivel vibratorio

Serena Doria
Contacto
Serena Doria
Instrumentos WIKA
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell (Barcelona)
+39 02 9386197 +39 342 6761243 www.wika.es [email protected] vCard