WIKA CPT8900: medición simultánea de la presión estática y diferencial

Transductor de presión diferencial de alta exactitud para laboratorios de calibración de presión, aplicaciones OEM, sector aeroespacial y túneles de viento.

Sabadell, noviembre de 2026
Con el transductor de presión diferencial CPT8900, WIKA amplía su gama de sensores de alta exactitud con una solución desarrollada para las aplicaciones de medición más exigentes. El sensor es capaz de medir simultáneamente la presión estática y la presión diferencial, lo que permite compensarlos efectos de modo común, es decir, la influencia que ejerce la presión estática sobre la medición diferencial.
Una segunda célula de medición detecta directamente la presión diferencial real, garantizando resultados estables y fiables en aplicaciones de calibración, laboratorios de presión y el sector aeroespacial, entre otros. Con una exactitud de la presión estática de hasta el 0,008 % IS-33 o el 0,01 % FS y una exactitud de la presión diferencial de hasta el 0,03 % FS, el CPT8900 constituye una solución única en el mercado de los transductores de presión diferencial de alta exactitud.

En los transductores de presión diferencial convencionales, el valor diferencial suele calcularse a partir de las mediciones realizadas por dos sensores independientes. Este enfoque puede reducir la exactitud global, ya que las incertidumbres de los sensores individuales se acumulan. El CPT8900, en cambio, mide directamente la presión diferencial detectando la presión a ambos lados de un único elemento sensor, eliminando así esta fuente de error.

El CPT8900 cubre rangos de presión estática desde 0 ... 340 mbar hasta 0 ... 17 bar y rangos de presión diferencial desde ±12,5 mbar hasta -1 ... 100 bar. Los rangos de presión estática y diferencial pueden combinarse libremente durante la configuración, ofreciendo una gran flexibilidad para diferentes aplicaciones. La compensación de temperatura está garantizada en el rango de 0 ... 50 °C. Con una resolución de ocho dígitos significativos y un intervalo de calibración recomendado de 365 días, el CPT8900 garantiza una elevada estabilidad a largo plazo. Para su integración en sistemas, están disponibles las interfaces USB, RS-232 y RS-485. Esta última permite además la comunicación multipunto, simplificando el cableado y la gestión de las redes de comunicación.

El CPT8900 resulta especialmente adecuado para su integración en instrumentos OEM que requieren mediciones de presión de alta exactitud, como controladores de presión, calibradores de caudal y calibradores de humedad. Otro importante campo de aplicación es el sector aeroespacial. Los fabricantes de Air Data Test Set (ADTS) utilizan estos sensores en instrumentos destinados a la verificación y calibración de la instrumentación de a bordo de las aeronaves. El sistema WIKA CPA8001 Air Data Test Set también emplea esta tecnología de medición. Entre las principales aplicaciones del CPT8900 se encuentran los sistemas ADTS para el sector aeroespacial, los túneles de viento, la calibración de alta exactitud en laboratorios metrológicos, las pruebas de sensores para automoción, la monitorización de filtros en instalaciones HVAC y las aplicaciones de investigación en los campos de la hidrología y la oceanografía.