El manómetro PG43SA-S es un desarrollo especial para las exigencias habituales en procesos higiénicos.
La transmisión de la presión exclusivamente mecánica y la elevada seguridad contra sobrepresión garantizan una medición segura de la presión. Debido a la cámara de medición seca se descarta el riesgo de una contaminación del producto provocado por un líquido de transmisión.
La membrana aflorante en combinación con las conexiones asépticas (p.ej. Clamp, rosca VARIVENT® BioControl®) permite una conexión al proceso sin punto muerto. Este instrumento es óptimo por ejemplo en sistemas de generación de vapor ultrapuro o como indicación de presión independiente y sin energía auxiliar en depósitos portátiles.
El PG43SA-S en diseño higiénico es adecuado para CIP (Clean in Place) y SIP (Sterilisation in Place) y en la zona wash-down. Esto permite una limpieza fácil, segura y rápida. En la parte superior del instrumento, de fácil acceso, el usuario puede fácilmente corregir el punto cero.
El PG43SA-S corresponde al estándar 3-A (Third Party Verification).
Numerosos certificados 3.1 y 2.2 y pruebas de materiales o la lista de de valores de medición individuales están disponibles para la documentación de Buenas Prácticas de Fabricación.