Sabadell, octubre 2024.
WIKA apoya la digitalización de los equipos de conmutación aislados con gas con el nuevo modelo de sensor de densidad de gas GD-20-W. El dispositivo inalámbrico con batería integrada y módulo de radio permite una fácil integración en entornos IIoT.
El sensor comunica los valores medidos de densidad de gas, temperatura y presión a través del protocolo de red LoRaWAN®. El dispositivo también cuenta con una función de alarma para los tres parámetros, así como para el estado de la batería, que indica, independientemente del ciclo de transmisión preestablecido, que se ha alcanzado un valor límite.
Como dispositivo inalámbrico compacto, el modelo GD-20-W es particularmente adecuado para la modernización de instalaciones existentes que funcionan con gas SF6 o gases aislantes alternativos. El esfuerzo de instalación y mantenimiento es bajo. La vida útil de la batería es de más de diez años, dependiendo de la tasa de medición y transmisión.
El sensor calcula la densidad del gas a partir de los valores de presión y temperatura. Mide la presión a 20 °C con una precisión de ± 0,2 %. El dispositivo monitoriza continuamente la densidad del gas y, por lo tanto, permite un mantenimiento de activos basado en la demanda.
Número de caracteres: 1.292
Palabra clave: GD-20-W