WIKA

Instrumentos digitales WIKA para mediciones de presión más precisas

A diferencia de las soluciones analógicas para la medición de presión, nuestros instrumentos portátiles CPG1200 y CPG1500 se basan en la tecnología de medición digital. Esto permite realizar mediciones de presión especialmente precisas con la máxima fiabilidad.

Las funciones digitales amplían la gama de aplicaciones y aumentan la comodidad en las actividades diarias.

La conexión óptima para cada proceso

Las condiciones de proceso más exigentes requieren a menudo conexiones de proceso específicas. Gracias a una amplia gama de separadores de membrana, los manómetros digitales pueden utilizarse para casi cualquier situación de medición.

Si las sustancias a medir son agresivas, corrosivas, tóxicas o cristalizantes, el contacto directo puede comprometer la fiabilidad y la vida útil del manómetro digital. La solución: un separador de membrana que transmite la presión del proceso a través de una membrana y un fluido de llenado del sistema.

La información se obtiene a partir de datos básicos

Para lograr un flujo de trabajo óptimo, la aplicación myWIKA, el software WIKA-Cal y las soluciones de software WIKA-DCS ofrecen múltiples posibilidades para el procesamiento de datos del registrador de datos.

Con la aplicación para dispositivos myWIKA, los manómetros digitales pueden configurarse cómodamente para realizar calibraciones y registrar datos mediante dispositivos móviles a través de Bluetooth.

Gracias al intuitivo software de calibración WIKA-Cal, los protocolos de registro y los certificados de calibración de los instrumentos mecánicos y electrónicos de medición de presión pueden emitirse de forma sencilla, fiable y rápida.

El software de configuración WIKA-DCS, con su clara interfaz de usuario, ofrece una solución de software sencilla para la configuración de manómetros digitales.

Todo lo que necesita para una medición de éxito

Para que las pruebas de presión y el calibrado resulten lo más cómodos posible en cualquier lugar, ofrecemos kits de servicio completos. Los montamos individualmente según sus necesidades.

Kits de medición completos

El kit de medición DTK1X00 puede montarse con un manómetro digital CPG1200 o CPG1500 y una bomba de prueba manual neumática o hidráulica. Todos los instrumentos se guardan de forma segura en un robusto maletín.

Para cualquier información adicional, está disponible el folleto específico.

Número de caracteres: 2.410
Palabra clave: manómetros digitales

Serena Doria
Contacto
Serena Doria
Instrumentos WIKA
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell (Barcelona)
+39 02 9386197 +39 342 6761243 www.wika.es [email protected] vCard