WIKA

Manómetros de WIKA - líder del mercado mundial desde 1946

Nuestros manómetros (instrumentos de medición mecánicos de presión) para presión manométrica, absoluta y diferencial han demostrado su eficacia millones de veces. Para la mejor solución en cada tipo de aplicación ofrecemos los distintos instrumentos con tubo Bourdon, membranas o cápsulas. Los manómetros cubren rangos de escala de 0 ... 0,5 mbar a 0 ... 6.000 bar y exactitud de indicación hasta 0,1 %. Para los distintos requisitos de la instrumentación industrial y de procesos, hay disponibles elementos de presión en aleaciones de cobre, acero inoxidable o materiales especiales.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Por qué los modelos 736.11 y 736.51 no son adecuados para medios agresivos?

La presión inferior, (lado negativo) pasa al interior de la caja de la indicación y el medio entra en contacto con la esfera (aluminio), la aguja (aluminio) la mirilla y otros componentes. Sólo el lado positivo, o sea el interior de la cámara de la ...

Más