Manómetros de WIKA - líder del mercado mundial desde 1946

Nuestros manómetros (instrumentos de medición mecánicos de presión) para presión manométrica, absoluta y diferencial han demostrado su eficacia millones de veces. Para la mejor solución en cada tipo de aplicación ofrecemos los distintos instrumentos con tubo Bourdon, membranas o cápsulas. Los manómetros cubren rangos de escala de 0 ... 0,5 mbar a 0 ... 6.000 bar y exactitud de indicación hasta 0,1 %. Para los distintos requisitos de la instrumentación industrial y de procesos, hay disponibles elementos de presión en aleaciones de cobre, acero inoxidable o materiales especiales.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

Qué es un contacto electrónico (modelo 830 E)

Los contactos electrónicos funcionan con detectores de proximidad que no contactan materiales. Son óptimos sobre todo para instrumentos con relleno de aceite y deben aplicarse con voltajes bajos y cargas pequeños de CC, por ejemplo para la entrada ...

Más