WIKA

Sensores de temperatura

Sensores de temperatura WIKA

Desde hace muchos años, WIKA es uno de los principales fabricantes de sondas de temperatura de alta calidad. Utilice los instrumentos de medición de temperatura de WIKA para la medición y el control de temperatura de sus aplicaciones. Nuestra experiencia y conocimientos en la fabricación de sondas de temperatura nos distinguen. En WIKA, las sondas de temperatura para la medición industrial de la temperatura se dividen esencialmente en los siguientes grupos:

¿Qué es una sonda de temperatura?

El término sonda de temperatura con termómetros eléctricos, describe una unidad a partir de uno o más sensores de temperatura y una armadura de uso específico, que puede consistir, por ejemplo,

  • cabezal
  • cuello
  • vaina o
  • empuñadura

El sensor incorporado en la sonda de temperatura toma la medida de la temperatura real y convierte la temperatura medida en una señal eléctrica.

¿Cuándo se recomiendan los sensores de temperatura con termopares?

Los sensores de temperatura con termopares son adecuados para medir temperaturas elevadas de hasta +1.700 °C (3.092 °F). Los termopares están formados por dos metales diferentes que se unen para formar el "termopar". El punto de conexión (unión caliente) representa el lugar de medición real de la sonda de temperatura, los extremos del cable se designan como unión fría. Cuando se produce un cambio de temperatura en el punto de medición, debido a las diferentes densidades de electrodos de los metales y a la diferencia de temperatura, se genera una tensión entre las uniones caliente y fría. Este cambio de la tensión eléctrica es aproximadamente proporcional a la temperatura (efecto Seebeck).

El reducido diámetro del sensor de temperatura permite un tiempo de respuesta más rápido que el de una termorresistencia.

¿Cómo funciona el sensor de temperatura de una termorresistencia Pt100/Pt1000?

A tiene sus puntos fuertes en los rangos de temperatura baja y media de -200 ... +600 °C (-328 ... +1.112 °F). En la industria se utilizan principalmente sensores de temperatura con resistencias de medición Pt100 o Pt1000. Si el sensor de temperatura detecta un aumento de la temperatura, también aumenta su resistencia (coeficiente de temperatura positivo). La resistencia de una termorresistencia Pt100 a 0 °C (32 °F) es de 100 ohmios, para una termorresistencia Pt1000 es de 1.000 ohmios. Encontrará más información al respecto en nuestro vídeo "¿Cómo funciona una terrmoresistencia? | Termorresistencia conforme a IEC 60751".

¿Qué tipos de resistencias de medición hay en los sensores de temperatura?

Básicamente, existen dos diseños de sensor de temperatura con termorresistencias: las termorresistencia de película delgada y las termorresistencia bobinadas.

Las ventajas de la termorresistencia de película fina son su pequeño tamaño total y su alta resistencia a las vibraciones con la construcción adecuada del sensor de temperatura. Las termorresistencias de película delgada son las más habituales, siempre que no se descarten como consecuencia de su rango de temperatura (rangos de medición para sondas de temperatura con clase de exactitud B: resistencias de medición de película delgada -50 ... +500 °C / -58 ... +932 °F, resistencias de medición bobinadas -200 ... +600 °C / -328 ... +1,112 °F). Por tanto, termorresistencias bobinadas tienen ventajas en rangos de temperatura bajos y medios.

TR50_de-de

Las sondas de temperatura de superficie son adecuadas para la medición sin contacto de la temperatura en la superficie de recipientes o tuberías. Están diseñadas como termorresistencia de superficie (TR50) o termopar de superficie (TC50). Estos últimos permiten medir con exactitud temperaturas extremas entre -40 y +1.200 °C (-40 ... +2.192 °F). Ambas variantes están disponibles con protección contra explosiones.

Los termómetros de superficie se instalan sin problemas y sin termopozos. El montaje en recipientes se realiza mediante un bloque de contacto soldado o atornillado que contiene la sonda de temperatura. Para la fijación a tuberías, es adecuada una variante con correa de apriete. Hay disponibles arandelas perforadas centralmente y cordones de soldadura metálicos como conexiones de proceso adicionales. Para condiciones ambientales específicas, los cables de conexión de los termómetros de superficie pueden suministrarse con materiales aislantes especiales. El extremo del cable puede entregarse listo para la conexión o con conector montado (opcional) o con una caja de campo.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Cuál es el valor de corriente para el límite de salida según NAMUR?

Límite inferior: según NAMUR 3,8 mA (otro valor posible).
Valor superior: según NAMUR 20,5 mA (otro valor posible).