WIKA

Transmisor de proceso in-line DMSU22SA

Seguridad elevada

Absoluta esterilidad, optimización de las secuencias de proceso, reducción de los costes de explotación: éste es el contexto al que las industrias farmacéutica y alimentaria en el procesado aséptico de alimentos deben adaptar sus procesos de producción. Para ello, la tecnología de medición que controla los distintos parámetros del proceso desempeña un papel decisivo. Para hacer frente a estos retos, WIKA ha desarrollado el transmisor de proceso in-line de medición en seco DMSU22SA, especialmente para la medición de presión en aplicaciones sanitarias.


Retos

Versión higiénica

Como parte del concepto higiénico general de cualquier instalación higiénica los instrumentos de medición deben cumplir una serie de requisitos en función de material, calidad de la superficie, seguridad del proceso, tecnologías de conexión y la facilidad de limpieza en procesos CIP (limpieza in situ) o SIP (esterilización in situ).

Como colaborador del European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG), WIKA contribuye en la definición de los estándares internacionales y reúne diseño higiénico con instrumentación de alta calidad.

Fiabilidad del proceso

En la práctica, la medición de la presión en procesos estériles se enfrenta a diversos requisitos:

Dmsu22saChallenges_en-co
  • Adecuado para procesos de limpieza CIP y SIP con temperaturas elevadas
  • Procesos de limpieza sencillos (CIP y SIP) sin necesidad de utilizar herramientas adicionales
  • Capacidad de limpieza eficaz para minimizar el uso de productos de limpieza
  • Respuesta rápida del sistema de control si el punto de medición deja de estar operativo
  • En caso de producirse un fallo, ni el proceso de funcionamiento ni el medio ambiente se verán contaminados por el líquido de transmisión

Ventajas


Soluciones

Su socio experimentado

WIKA está muy familiarizada con los requisitos cada vez mayores de supervisión de procesos en plantas para aplicaciones sanitarias. Por eso ya se ha diseñado específicamente para esta industria toda una gama de instrumentos con medición in-line patentados.

Las ventajas hablan por sí mismas:

  • facilidad de limpieza
  • bajo consumo de agua y de productos de limpieza
  • mayor eficacia gracias al bajo volumen de retención
  • menor riesgo de contaminación cruzada

Por cierto, los instrumentos in-line de WIKA son probados y certificados por EHEDG y cumplen las normas sanitarias 3-A, ASME BPE y la norma europea EN 1672. Las aplicaciones típicas incluyen líneas de alimentación, filtración, llenado, distribución WFI (agua para inyección), líneas CIP (limpieza in situ) y SIP (esterilización in situ).


Diseñado para la tranquilidad

La producción segura y la prevención de riesgos son esenciales en las industrias alimentaria y farmacéutica. El DMSU22SA se adapta perfectamente a los requisitos de las aplicaciones sanitarias.

¡Compruébalo tú mismo!

Puedes encontrar información detallada sobre las propiedades técnicas, así como la documentación correspondiente, por ejemplo las hojas técnicas, en la página del producto DMSU22SA.


Gama de productos

El transmisor de procesos DMSU22SA se ha diseñado específicamente para cumplir los requisitos de las industrias alimentaria y farmacéutica. Su innovador y robusto diseño in-line permite una gran durabilidad e información instantánea a la sala de control en caso de daños en el material mediante la supervisión continua de los sensores.

El transmisor de proceso es fácil de limpiar. Su óptimo diseño higiénico evita los espacios muertos. También ofrece una mayor seguridad para el proceso al utilizar un sensor seco, ya que se elimina el riesgo de contaminación por el líquido de transmisión.

El DMSU22SA se puede equipar con todas las conexiones a proceso para aplicaciones sanitarias y cumple con las normas aplicables, por ejemplo, EHEDG, 3-A y ASME BPE.

Dmsu22saPortfolio_en-co

De un vistazo

  • Diseño robusto del sensor
  • Diseño higiénico óptimo gracias a la tecnología in-line
  • Control del estado del sistema y de la membrana
  • Tecnología de sensor en seco

Posibles ámbitos de aplicación

  • Medición de presión para la industria farmacéutica y para el procesamiento aséptico de alimentos
  • Medición de presión/vacío en tuberías
  • Adecuado para medios muy viscosos, pastas y medios que contengan partículas, sólidos o fibras
  • Monitorización de procesos con vapor puro



¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta?

Envíanos un mensaje. Estaremos encantados de ayudarte con tus preguntas detalladas, etc., sobre el DMSU22SA.