El modelo IPT-2x es óptimo para aplicaciones con las más altas exigencias de la tecnología de medición ya que dispone de una gran variedad de señales de salida como 4... 20 mA, 4 ... 20 mA HART®, PROFIBUS® PA o FOUNDATION Fieldbus™ combinados con varios sistemas de protección antiexplosiva como seguridad intrínseca o envolvente antideflagrante (según ATEX e IECEx).
Muy versátil
Gracias a los amplios rangos de medición de 0... 0,1 a 0 .... 4.000 bar (0... 0,15 a 0... 60.000 psi) y un Turn Down seleccionable, el dispositivo se puede utilizar para casi todas las aplicaciones.
La gran variedad de conexiones a proceso y las numerosas características de la celda de medición metálica permiten su uso en todas las industrias. Ofrecemos siete versiones de cajas para adaptar su uso a cualquier ubicación.
La caja puede girarse 330° y está disponible en plástico, aluminio y acero inoxidable.
Para cumplir las elevadas exigencias de las industrias de alimentación y farmacéutica ofrecemos versiones con caja de acero inoxidable electropulido (316L).
Fácil configuración y operación
El manejo y la configuración se realizan mediante el módulo de visualización (opcional) que se puede montar en cuatro posiciones. El menú de control tiene una estructura sencilla y autoexplicativa en nueve idiomas seleccionables. Alternativamente, los parámetros de funcionamiento pueden configurarse utilizando el software de configuración PACTware™ (sin cargo).
El DTM específico del dispositivo facilita la integración en los sistemas de control de procesos.