La balanza de bombonas de gas modelo GCS-1 fue diseñada para el uso en espacios interiores y exteriores en cabinas o contenedores de gases.
Debido al elevado tipo de protección IP 65, la balanza puede utilizarse sin peligro en bombonas de gas con intensa condensación.
El diseño robusto y compacto destaca por su elevada exactitud y estabilidad respecto a la temperatura para cumplir las necesidades de la industria de semiconductores.
La balanza de bombonas de gas cumple con los requisitos más exigentes de sobrecarga y CEM, a fin de garantizar un funcionamiento seguro, preciso y sin errores.