El transductor de fuerza hidráulico modelo F1102 es óptimo para detectar y visualizar los valores de fuerza en aplicaciones con espacio de montaje limitado. Con su pistón de plástico, el transductor es especialmente adecuado para medir las fuerzas de compresión que se generan durante el cierre de las pinzas de soldar.
La medición de fuerza hidráulica es una forma sencilla de medir y visualizar valores de fuerza que se generan en diversas aplicaciones.
La medición de la fuerza se realiza según el principio de la hidráulica: La fuerza que actúa sobre un pistón provoca un aumento de presión que puede visualizarse en un display. La escala del instrumento se puede definir en varias unidades (p. ej. N, kN, kg, t).
Garantía de estanqueidad
La garantía de estanqueidad de la unidad de medición de fuerza hidráulica se amplió a 5 años.2) Si un transductor de fuerza presente fugas dentro de este período se procede inmediatamente con la reparación sin cargo.
1) Para fuerzas nominales inferiores a 500 N, el error de linealidad relativo es ±1,6 % Fnom para todos los instrumentos de medición conectados.
2) El uso de la unidad de medida de fuerza según lo previsto es un requisito previo para la ampliación de la garantía de 5 años.