Los presostatos diferenciales de alto rendimiento son desarrollos especiales para aplicaciones de seguridad críticas. La elevada calidad y la producción según ISO 9001 garantizan un control fiable de los procesos en sus instalaciones. En la producción de los presostatos controlamos cada etapa hasta la finalización del producto mediante un software de gestión de calidad y lo revisamos a 100 % antes de salir de la fábrica.
Para garantizar la máxima verstatilidad de uso los presostatos diferenciales están equipados con microinterruptores que permiten la conmutación directa de una carga eléctrica hasta AC 250 V, 10 A.
Debido al sistema de membrana el presostato diferencial DW03UN resulta muy resistente y garantiza las mejores características de servicio con excelentes prestaciones referente a la medición con una repetibilidad de menos de 1 % del span.
La conexión con una distancia entre eje de 54 mm, posicón inferior, permite un montaje fácil y confortable de un bloque de válvula.