Los manómetros diferenciales de la línea DELTA se utilizan sobre todo para la monitorización y control de presiones diferenciales bajas con altas exigencias referente a sobrecarga unilateral y presión estática.
Mercados típicos para estos productos son la industria naviera, la tecnología de procesos térmicos, la ingeniería de calefacción, aire acondicionado y ventilación, la industria del agua y de aguas residuales, y la ingeniería mecánica y de plantas industriales. La tarea principal de los instrumentos de medición en estas aplicaciones consiste en la monitorización y el control de filtros, compresores y bombas.
El DELTA-switch resulta útil en aplicaciones para conmutar circuitos eléctricos de forma segura en función de una determinada presión diferencial. El proceso de conmutación se activa cuando el valor actual sobrepasa el valor de referencia o se sitúa por debajo de él. El punto de conmutación es accesible desde la parte delantera y puede ajustarse en el rango de 10 ... 100 % del valor de la escala completa a través de una escala auxiliar.
La robusta caja de aluminio y la mirilla a prueba de roturas garantizan una larga vida del producto, incluso en condiciones ambientales difíciles. Esto asegura que el dispositivo no presente peligro y que resista también los efectos mecánicos externos. Además, el grado de protección IP 65 lo protege de la entrada de polvo y chorros de agua.
Debido al reducido rango de medida de 0 ... 250 mbar, el instrumento puede utilizarse también en aplicaciones con pequeñas presiones diferenciales.
La nueva forma constructiva completa el diseño de este instrumento.