Los manómetros diferenciales de la línea DELTA se utilizan sobre todo para la monitorización y control de presiones diferenciales bajas con altas exigencias referente a sobrecarga unilateral y presión estática.
Mercados típicos para estos productos son la industria naviera, la tecnología de procesos térmicos, la ingeniería de calefacción, aire acondicionado y ventilación, la industria del agua y de aguas residuales, y la ingeniería mecánica y de plantas industriales. Aquí, la tarea principal de los instrumentos de medición consiste en la monitorización de filtros, compresores y bombas.
El DELTA-comb resulta útil para aplicaciones de indicar la presión diferencial in situ y simultáneamente de conmutar circuitos eléctricos de forma segura en función de una determinada presión diferencial. El proceso de conmutación se activa cuando el valor actual sobrepasa el valor de referencia o se sitúa por debajo de él. El punto de conmutación es accesible desde la parte delantera y puede ajustarse en el rango de 10 ... 100 % del valor de la escala completa a través de una escala auxiliar.
A menudo, en estas aplicaciones resulta importante indicar la presión de servicio actual, aparte de la presión diferencial. Por esta razón, el interruptor de presión diferencial DELTA-comb tiene integrada por defecto una pantalla que indica la presión de servicio. Los dos indicadores mecánicos in situ, libres de tensión de alimentación y de fácil lectura, permiten la lectura simultánea de la presión diferencial y de la presión de servicio. Además, se prescinde de un punto de medición y sellado adicional, y se eliminan gastos adicionales para tuberías y montaje.
La robusta caja de aluminio y la mirilla a prueba de rotura garantizan una larga vida útil del producto, incluso en condiciones ambientales difíciles. Debido al reducido rango de medición de 0 ... 250 mbar, el instrumento puede utilizarse también en aplicaciones con bajas presiones diferenciales.
La nueva forma constructiva completa el diseño de este instrumento.