Los indicadores de la serie DIH son indicadores de bucle de 4 ... 20 mA, adecuados para una lectura superpuesta de una comunicación HART® entre el transmisor de presión conectado y el puesto de mando. De este modo se actualizan automáticamente el rango y la unidad en función de la configuración del transmisor HART®.
Las unidades habituales de presión y temperatura ya están configuradas desde fabrica. Se puede programar una "unidad de usuario" para su libre programación.
Esta indicación permite la lectura de los rangos de alarma y los valores MIN y MAX. También se indican los errores de señal de los transmisores conectados. El instrumento es aplicable con cualquier transmisor de señal 4 ... 20 mA.
Los indicadores de campo se alimentan directamente desde el bucle de 4 ... 20 mA y provocan de este modo una caída de voltaje de menos de 3 V.
Los instrumentos están diseñados para un montaje directo en pared. Para montajes en tubería ofrecemos un kit de montaje para diámetros de 1 ... 2".
Los módulos de base, modelo DIHxx-B, son disponibles también para un montaje en otras cajas adecuadas.
Los indicadores de campo del modelo DIH5x consisten en una caja de campo de aluminio con un módulo de base incorporado.
En el modelo DIH62 se ofrecen los indicadores en varios materiales, p.ej. plástico, acero inoxidable y aluminio.