Numerosas aplicaciones
La comprobación rápida y fácil de termómetros es una necesidad hoy en día para mantener la seguridad de funcionamiento de máquinas e instalaciones. Los calibradores portátiles de la serie CTD9100 son ideales ara la calibración en el lugar de utilización y sumamente áciles de usar. Debido a su construcción compacta y su rducido peso pueden utilizarse en cualquier lugar.
El nuevo concepto del instrumento combina una fuente de calor estable con un sistema de refrigeración de aire nteligente lo que permite tocar la parte superior del calibrador sin dificultades.
De este modo pueden calibrarse las sondas de temperatura industriales de manera aún más eficaz sin que se sobrecaliente el cabezal o el asa del termómetro. Una revisión periódica de la sonda de temperatura permite detectar cualquier posible fallo a tiempo y reducir así posibles tiempos de parada.
Fácil manejo
Los calibradores de temperatura de bloque de la serie
CTD 9100 trabajan con bloques metálicos regulados por la temperatura y insertos intercambiables.
La temperatura de calibración puede ajustarse fácilmente mediante dos teclas en el regulador; tiene un corto tiempo de respuesta.
La temperatura real del bloque de calefacción se visualiza en una gran pantalla LCD de dos líneas con contrastes fuertes. De este modo se evitan errores de lectura.
Los termómetros con diferentes diámetros pueden adaptarse al calibrador utilizando insertos con taladros. Un nuevo diseño del bloque con mejor homogeneidad de temperatura en la parte inferior del calibrador reduce la incertidumbre de medición.