Información general
El calibrador de proceso CPH7000 es un calibrador preciso y portátil para calibrar y comprobar manómetros, transmisores de presión y transmisores de proceso. La versión Ex del CPH7000 es adecuado para aplicaciones en áreas clasificadas. Además
permite una comprobación de interruptores de presión y una determinación del punto de conmutación. El CPH7000 se utiliza para comprobaciones y también para simulaciones y
pruebas de transmisores.
Diseño
Opcionalmente, el CPH7000 dispone de un sensor de presión referencial integrado y un modulo de generación de presión manual incorporado. Este módulo permite generar presiones de -0,85 ... +25 bar (-12,3 ... +360 psi). Al mismo tiempo es posible alimentar transmisores externos a través del módulo eléctrico y medir y simular sus señales de salida.
Funciones
El calibrador permite crear rutinas de calibración de manera rápida y sencilla, ejecutar rutinas preconfiguradas y guardar automáticamente los valores medidos. Los procesos de calibración terminados pueden transferirse a un ordenador
a través de la interfaz WIKA-Wireless. Luego estos datos pueden analizarse con el software WIKA-Cal y archivarse. El CPH7000 permite una calibración de transmisor completamente sin papeles.
Exactitud
El CPH7000 dispone de una compensación de temperatura en el rango 10 ... 50 °C (50 ... 122 °F) y alcanza una exactitud de 0,025 % del span. Para evitar conversiones complejas también se puede mostrar los valores medidos directamente
en las unidades utilizadas por el cliente.