Controlador de presión industrial
Aplicaciones
- Industria del petróleo y gas
- Industria (laboratorio, servicio técnico y producción)
- Fabricantes de transmisores de presión y manómetros
- Compañías de servicios de calibración y servicio técnico
Características
- Rangos de presión: -1 ... 210 bar (-15 ... 3.045 psi)
- Velocidad de control 10 s
- Estabilidad de control < 0,005 % valor fondo de escala
- Exactitud hasta 0,02 % IS (IntelliScale)
- Precisión 0,008 % FS
Descripción
Construcción
El controlador de presión industrial del modelo CPC4000 dispone de un amplio rango de presión desde -1 … 210 bar (-15 … 3.045 psi). El instrumento se ofrece como equipo de sobremesa o como kit de montaje en rack y permite el uso de dos sensores de referencia y un barómetro opcional para indicar la presión atmosférica o para emular la presión relativa o absoluta.
Aplicaciones
Debido a la exactitud del controlador hasta 0,02% IS-50 y su capacidad de controlar presiones con elevada estabilidad este controlador es óptimo para la producción de transmisores o como patrón para la calibración de cualquier instrumento de medición de presión. El CPC4000 es la solución ideal para la industria petrolera y gas debido a sus excelentes accesorios como el filtro coalescente y su válvula de cierre y de venteo para prevenir la contaminación.
Funcionalidad
El menú con pantalla táctil permite un manejo fácil e intuitivo. La gran cantidad de los idiomas del menú aumentan su versatilidad. El instrumento puede equiparse con dos sensores internos, configurables por el usuario dentro de los límites de los valores permitidos.
En función de su aplicación el usuario puede seleccionar entre tres métodos de ajuste.
- Entrada directa del valor de presión (valor de consigna) mediante el teclado de la pantalla táctil.
- Definición de pasos hasta alcanzar el valor deseado al configurar los valores de incremento de la presión o un porcentaje del span.
- Secuencias de prueba programables definidas por el usuario.