Células de carga tipo S

Células de carga tipo S de WIKA: alta precisión en un formato miniaturizado

WIKA ofrece células de carga de tipo s en diseños estándar y en miniatura. Los transductores en diseño miniatura se utilizan para espacios de montaje de dimensiones limitadas y para detectar fuerzas bajas. Ambas variantes de la célula de carga tipo S se montan mediante una rosca hembra y se caracterizan por su precisión especialmente alta. La medición gravimétrica del nivel de contenedores suspendidos es un área de aplicación muy popular. Son muy dinámicos y poseen una elevada resistencia a la tracción.