Los separadores se utilizan para proteger el manómetro contra medios agresivos, adhesivos, cristalizantes, corrosivos, nocivos para el medio ambiente o tóxicos.
La separación entre medio e instrumento se realiza con una membrana de un material adecuado. Mediante combinaciones de instrumentos de medición con separadores pueden llevarse a cabo las tareas más difíciles de medición.
Un líquido en el interior del sistema, que puede adaptarse de forma específica a la tarea de medición, procura la transmisión hidráulica de la presión al instrumento de medición.
Hay aplicaciones casi ilimitadas gracias a una serie de variantes, tales como diseños de separadores o tipos de materiales. El tipo de conexión al proceso (conexión bridada, roscada o estéril) y el método de fabricación son importantes criterios distintivos de diseño.
Para más información sobre separadores y sistemas de separación, véase IN 00.06 \"Aplicaciones - Modo de funcionamiento - Formas\"
El separador con conexión roscada, versión atornillada tipo 990.10 es de uso universal gracias a su diseño. Es posible realizar un cambio de la parte inferior (p.e. en caso de una modificación de la conexión al proceso) sin tener que modificar el sistema de separación.
En comparación con el tipo de separadores 990.40, se pueden cubrir rangos de presión más amplios (diámetro de membrana menor).
El montaje del separador en el instrumento de medición se efectúa por defecto mediante montaje directo u opcionalmente por medio de un elemento refrigerador o un capilar flexible.
En la selección del material, WIKA ofrece las más variadas soluciones, en las cuales la parte superior, la membrana y la parte inferior pueden ser del mismo o de diferentes materiales. La membrana y la parte inferior están también disponibles como revestimiento o película.
El separador de WIKA tipo 990.10 es especialmente adecuado para materiales agresivos o calientes. El campo de aplicación es principalmente la industria de procesos.