Conexión a proceso
Para bridas según EN 1092-1 y ASME B 16.5
DN 50, 80, 100, 125 ó NSP 2\", 3\", 4\", 5\"
PN 16 ... 100 ó Clase 150 ... 600 Material
Acero inoxidable 316L Superficies de sellado
Según EN 1092-1 forma B1 ó según ASME B 16.5 RF 125 ... 250 AA Conexión de purga
½\" NPT hembra (sin tornillos de cierre) Instalación
El anillo aflorante se fija entre la brida de proceso y el separador utilizando elementos estándares de sellado (los separadores se piden a parte).