Estos manómetros diferenciales destacan por su ejecución de acero inoxidable con alta resistencia contra la corrosión y la junta metálica de la cámara de medición para mantener la estanqueidad a largo plazo (sin juntas elastoméricas).
La alta resistencia contra la sobrecarga se consigue con el asiento del bloque al que se apoya la membrana.
Con la construcción en acero inoxidable de alta calidad y el sólido diseño, este manómetro está preparado para la aplicaciones en procesos químicos e ingeniería, también en un ambiente agresivo.
Los rangos de indicación de 0...16 mbar hasta 0...25 bar permiten la aplicacion en distintas aplicaciones con varios rangos de medición