El termomanómetro con sistema bimetálico se ajusta directamente al punto de medición a través de un bulbo. La válvula permite que el instrumento de medición se pueda desenroscar sin tener que vaciar primero el sistema de calefacción. Se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones gracias a la combinación de un manómetro y un termométro bimetálico.
Diámetro nominal
63, 80 mm
Clase de exactitud
- Presión: 2,5 (EN 837-1)
- Temperatura: ±2,5 °C