Biocombustibles y sostenibilidad: innovación, ventajas y aplicaciones para la industria con el caudalímetro ultrasónico FLC-UFL

Sabadell, diciembre 2025. La transición hacia fuentes de energía sostenibles es hoy en día una prioridad mundial. Los biocombustibles, derivados de materias primas renovables como la biomasa, los aceites vegetales y los residuos orgánicos, representan una solución estratégica para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y favorecer la seguridad energética. La creciente adopción de los biocombustibles está respaldada por políticas medioambientales estrictas y por un impulso global hacia la descarbonización.

Los biocombustibles permiten una reducción significativa de las emisiones de CO₂ en comparación con los combustibles fósiles, lo que contribuye a los objetivos de sostenibilidad y a las directivas europeas, como la Directiva sobre energías renovables y el Pacto Verde. Soluciones como el HVO (aceite vegetal hidrotratado) y el HEFA (ésteres y ácidos grasos hidrotratados) son compatibles con las infraestructuras existentes y pueden utilizarse como «combustibles de sustitución» sin necesidad de modificar las instalaciones. Los biocombustibles se utilizan en sectores difíciles de electrificar, como el transporte pesado, la aviación y el transporte marítimo, garantizando la continuidad operativa y la reducción del impacto medioambiental.

La industria de los biocombustibles se enfrenta a complejos retos operativos, entre los que se incluyen la compatibilidad de los materiales con la biomasa y los componentes corrosivos, las condiciones de funcionamiento extremas (temperaturas, presiones y caudales variables) y las dinámicas de proceso articuladas. Por lo tanto, la selección de sensores e instrumentos para la medición de la presión, la temperatura, el caudal y el nivel debe garantizar la resistencia a los fenómenos de degradación y ensuciamiento, además de mantener la precisión y la fiabilidad a lo largo del tiempo, incluso en presencia de reacciones químicas complejas y entornos severos.

La seguridad y el cumplimiento normativo son aspectos fundamentales: la monitorización precisa de la presión evita accidentes por sobrepresión, mientras que el control preciso de la temperatura es fundamental para la calidad del producto y la estabilidad de las reacciones. La medición fiable del caudal y el nivel permite una gestión eficiente de los recursos y evita el desperdicio o las paradas de la planta. La integración con sistemas de automatización y control en tiempo real, mediante protocolos de comunicación estándar, permite la recopilación continua de datos y el mantenimiento predictivo, lo que reduce los riesgos de parada y optimiza la productividad.

WIKA se distingue como socio tecnológico de referencia para el sector de los biocombustibles, ofreciendo no solo una gama completa de instrumentos de medición avanzados, sino también un enfoque integrado para la gestión de proyectos. La experiencia adquirida en la medición de presión, temperatura, nivel y caudal se traduce en soluciones fiables, precisas y seguras, diseñadas para hacer frente a los retos que plantean los procesos complejos, los fluidos agresivos y las condiciones operativas extremas.
A través de la división EPC (Engineering, Procurement and Construction), WIKA acompaña a los clientes en todas las fases del proyecto: desde el diseño hasta el suministro, pasando por la instalación y la puesta en marcha de las soluciones de medición. Este enfoque integrado garantiza la coherencia, la reducción de tiempos y costes, la gestión eficaz de los riesgos y un único interlocutor para todas las necesidades de instrumentación. La capacidad de personalizar las soluciones e integrarlas en los sistemas de automatización y control existentes permite optimizar la productividad, aumentar la seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas internacionales.

Con una larga experiencia en la medición y el control de procesos, WIKA apoya al sector de los biocombustibles con soluciones personalizadas para la instrumentación de presión, temperatura, nivel y caudal, diseñadas para garantizar la fiabilidad incluso en las condiciones más extremas. En particular, el caudalímetro ultrasónico FLC-UFL de WIKA destaca por su tecnología patentada de ondas continuas de banda ancha, que permite una medición fiable del caudal de gas incluso en las aplicaciones más exigentes. El dispositivo es capaz de calcular el caudal a través de dos o más rutas de medición ultrasónicas, proporcionando datos precisos y estables incluso en presencia de perfiles de flujo variables o condiciones de proceso difíciles.

El instrumento está certificado para la medición fiscal según MID 2014/32/EU y OIML R137-1 y -2, por lo que es adecuado para aplicaciones de transferencia de custodia y mediciones fiscales en las que se requieren los máximos niveles de precisión y conformidad. También cumple con la norma AGA-9, lo que confirma su idoneidad para aplicaciones críticas en los sectores industrial y energético. El cauldalímetro ultrasónico FLC-UFL es ideal para una amplia gama de aplicaciones: medición fiscal y no fiscal de gases, gases industriales, industria petrolera y petroquímica, generación de energía e industria de procesos. Su versatilidad está garantizada por la disponibilidad de diferentes modelos y configuraciones, adecuados para diámetros de tubería de 2’’ a 9’’ y presiones de hasta 153 bar, con opciones tanto en acero al carbono como en acero inoxidable, y transductores completamente encapsulados en titanio para una máxima resistencia a los fluidos corrosivos.

Entre las principales ventajas del instrumento se encuentran la ausencia de caída de presión y de piezas sujetas a desgaste, la certificación de seguridad intrínseca (ATEX/IECEx zona 0), la facilidad de instalación y puesta en marcha, y la posibilidad de integrar sensores de presión y temperatura para la conversión del volumen. La carcasa de aleación de aluminio recubierta de resina epoxi garantiza una alta protección (IP66/NEMA 4X), mientras que para aplicaciones offshore hay disponible una versión en acero inoxidable. El instrumento también ofrece un diagnóstico avanzado, con la posibilidad de monitorizar variables como la velocidad del sonido, la relación señal/ruido y la intensidad de la señal, tanto localmente a través de la pantalla como de forma remota mediante un software específico. La flexibilidad de las interfaces de comunicación (USB, RS-485, salidas digitales y analógicas) y el cumplimiento de las principales normativas internacionales hacen que este instrumento sea ideal para aplicaciones fiscales, industriales, de petróleo y gas, generación de energía e industria de procesos.

Gracias a estas características, el caudalímetro ultrasónico FLC-UFL de WIKA representa una solución de vanguardia para la monitorización precisa, fiable y sostenible de los flujos de gas en los procesos de producción de biocombustibles, contribuyendo de manera concreta a la eficiencia operativa y a la transición energética hacia un futuro más sostenible.

Número de caracteres: 7.062
Palabra clave: caudalímetro ultrasónico FLC-UFL