Sensores compactos para la medición precisa de la densidad, la viscosidad y la temperatura
Sabadell, septiembre de 2026
WIKA ha presentado una serie de sensores que monitorizan en tiempo real las propiedades fundamentales de gases y líquidos. Los modelos DTG-30, DTL-30 y VTL-30 destacan por su diseño compacto y robusto. Esto permite su integración en una amplia gama de aplicaciones, tanto en productos y sistemas OEM como en entornos industriales. Incluso en espacios de montaje reducidos, los instrumentos pueden integrarse fácilmente en camiones cisterna, plataformas industriales totalmente equipadas, analizadores o proyectos de modernización. Este diseño compacto es posible gracias a la innovadora tecnología MesoScale®, una combinación patentada de diseño del sensor, accionamiento del sensor y software. MesoScale® combina las ventajas de la miniaturización de los sensores con una construcción de acero inoxidable de eficacia probada. De este modo, WIKA ha desarrollado instrumentos que miden la densidad, la viscosidad y la temperatura de líquidos y gases con alta precisión en aplicaciones de proceso.
Entre las aplicaciones típicas figuran la identificación y el control de calidad de los combustibles. Con el DTL-30 se puede detectar el repostaje con un combustible incorrecto, supervisar la mezcla de aditivos y convertir el volumen en caudal másico. Los sensores también contribuyen a la descarbonización de la industria. El VTL-30 mide la viscosidad y la densidad de las soluciones de aminas, lo que ayuda a garantizar el rendimiento de esta tecnología clave para la captura de carbono.
Su diseño robusto, que incluye piezas en contacto con el medio fabricadas en acero inoxidable 316L, garantiza la estabilidad en condiciones de funcionamiento exigentes. Dado que los sensores presentan una deriva mínima y carecen de piezas móviles, los usuarios se benefician de una elevada estabilidad a largo plazo sin necesidad de calibraciones periódicas. Los instrumentos están certificados para su uso en zonas peligrosas de conformidad con las normas ATEX, IECEx y FM.
Los sensores proporcionan resultados de medición precisos en todo el rango de calibración y ofrecen una alta repetibilidad. Calculan factores de confianza en tiempo real para proporcionar información sobre la calidad y la validez de las mediciones. Los tiempos de respuesta son reducidos y los resultados de medición se emiten con una frecuencia de 1 Hz. El DTG-30 puede conectarse a la unidad de cálculo modelo BSU-30. Esta unidad combina diversas entradas de sensores y calcula parámetros como la masa molar media y la gravedad específica.