Pruebas de los sistemas eléctricos de protección contra sobrecargas y de los acoplamientos de fricción
Sabadell, julio de 2026
WIKA ha relanzado su kit de prueba para polipastos de cadena modelo FRKPS. Este instrumento permite medir la fuerza ejercida sobre los embragues y los sistemas eléctricos de protección contra sobrecargas en entornos industriales. Incluye un transductor de fuerza con adaptadores para cadena y un indicador fácil de usar con un diseño nuevo y moderno. Para probar un polipasto de cadena, el transductor de fuerza se engancha a la cadena utilizando los adaptadores adecuados. A continuación, el transductor se tira hacia arriba junto con la cadena contra la parte inferior del polipasto, donde bloquea la cadena y activa el acoplamiento de fricción o la protección contra sobrecargas. De este modo, es posible leer la fuerza a la que se ha bloqueado la cadena directamente en el indicador portátil.
Si es necesario, los valores medidos también pueden almacenarse y transmitirse al software de WIKA incluido en el suministro. De este modo, es posible crear en el ordenador un registro de ensayo generado automáticamente. Así, la inspección anual exigida por la Directiva de Máquinas de la UE (que será sustituida por el Reglamento de Máquinas de la UE a partir de enero de 2027) puede realizarse fácilmente y sin necesidad de pesas de ensayo.
El FRKPS puede utilizarse para rangos de carga comprendidos entre 40 y 3.500 kg y mide con una alta precisión inferior al ±0,5 %. El transductor de fuerza está diseñado como una célula de carga de cizallamiento que garantiza la máxima insensibilidad posible a las fuerzas y momentos parásitos. Transmite la evolución de los valores medidos al indicador portátil alimentado por batería a través de un cable. El indicador destaca por su funcionamiento intuitivo, una elevada frecuencia de muestreo, 13 horas de autonomía de la batería y una memoria de 30 x 1 000 000 de puntos de medición.
Gracias a los manguitos de centrado de diferentes tamaños y a los adaptadores para cadenas de dimensiones comprendidas entre 3 x 9 y 11 x 31 mm, según la norma DIN ISO 606, el FRKPS es extremadamente versátil. El juego se suministra en un moderno maletín de transporte.