Sabadell, marzo de 2026
La adopción de refrigerantes naturales con bajo GWP está impulsando cambios en el sector HVAC/R y aumenta la importancia de una gestión segura de fluidos inflamables. En este marco, el sensor de presión R-1 de WIKA está concebido para aplicaciones de refrigeración comercial e industrial, bombas de calor y climatización, y resulta adecuado para sistemas que emplean refrigerantes A3 como el propano (R290). Gracias a una actualización de la electrónica, el R-1 puede utilizarse también en aplicaciones con refrigerantes inflamables, proporcionando a los diseñadores y fabricantes una solución fiable en un entorno regulatorio y tecnológico cada vez más exigente en materia de seguridad.
La mayor difusión de refrigerantes inflamables como el R290 hace que la gestión del riesgo a lo largo del ciclo de vida del equipo sea cada vez más importante. En este contexto, normas de producto como la IEC 60335-2-40 definen un marco de referencia para la seguridad de las bombas de calor y los acondicionadores de aire que utilizan refrigerantes inflamables.
El R-1 se distingue por un diseño orientado a las condiciones reales de funcionamiento de los circuitos frigoríficos. El sensor se fabrica sin juntas de elastómero: la célula de medición de alta precisión está soldada directamente a la conexión a proceso, reduciendo puntos críticos de estanqueidad a lo largo del tiempo. Todas las partes en contacto con el fluido son de acero inoxidable, lo que contribuye a la robustez y a la compatibilidad con los medios habituales del circuito, incluidos aceites y aditivos que pueden circular junto con el refrigerante.
Otro aspecto clave es la resistencia a la condensación, una condición frecuente en aplicaciones HVAC/R cuando la diferencia entre la temperatura ambiente y la del fluido puede generar humedad y afectar a la electrónica. Por ello, el R-1 se somete a ensayos prolongados en cámara climática con funcionamiento continuo durante 500 horas, en condiciones de alta humedad y con el refrigerante a baja temperatura, con el objetivo de verificar la estanqueidad y la estabilidad de funcionamiento incluso en escenarios exigentes.
Para los requisitos habituales en circuitos con R290, el R-1 está disponible con rangos de medición adecuados para la supervisión de los lados de baja y alta presión (LP/HP). En instalaciones donde la máxima integridad de estanqueidad es prioritaria, se ofrece además la opción de conexión mediante tubo de cobre para soldar, que permite una unión permanente sin elastómeros, especialmente indicada en circuitos sometidos a vibraciones y ciclos térmicos.
El R-1 se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones de climatización y refrigeración, y su uso aumenta también en sistemas de refrigeración para centros de datos, donde la continuidad operativa 24/7, la estabilidad del control y la gestión segura del refrigerante son requisitos determinantes. Para dar soporte al mercado OEM, WIKA combina las prestaciones del sensor con procesos de fabricación estructurados y controles de calidad exhaustivos, incluidas pruebas de fin de línea al 100 %, así como servicios específicos como etiquetado privado y opciones orientadas a garantizar la continuidad del suministro.