El modelo PMT10 es un sensor de presión fiable y económico, optimizado para los requisitos específicos de la tecnología de calefacción. En las condiciones ambientales existentes, el sensor, que no requiere mantenimiento, proporciona datos de medición constantes y precisos y garantiza un alto nivel de seguridad de funcionamiento. De este modo, el PMT10 es la opción ideal para el uso OEM.
Funcionalidad específicamente desarrollada para los requisitos de la tecnología de calefacción
Un sistema de medición mecánico genera una deflexión proporcional a la presión. Esta desviación se convierte en la señal de salida mediante un sensor de posición sin contacto con la electrónica de evaluación. Gracias al sensor de posición sin contacto, la transmisión de la señal es sin fricción y, por tanto, totalmente libre de desgaste.
Piensa en grande: con WIKA como proveedor OEM
Cadenas de suministro seguras, altos estándares de calidad y una amplia gama de servicios a nivel mundial hacen de WIKA un proveedor OEM fiable, especialmente para pedidos de gran volumen.
Los sensores de presión modelo PMT10 están disponibles en grandes cantidades y con un plazo de entrega corto, con las conexiones eléctricas y de proceso especificadas. Las interfaces y adaptaciones específicas del cliente pueden realizarse conjuntamente.