El modelo switchGAUGE PGS25 es una combinación de un manómetro con tubo Bourdon y un presostato electrónico. Ofrece la indicación analógica habitual, que puede leerse in situ independientemente del suministro eléctrico. Además, el instrumento es capaz de conmutar hasta dos salidas de transistor.
A petición del cliente, se suministran uno o dos puntos de conmutación configurados entre 5 y 95 % del rango de indicación desde fábrica e identificados mediante una aguja de marcaje roja en la esfera. En función de la posición de la aguja, el circuito eléctrico se abre o se cierra.
El switchGAUGE está disponible en rangos de indicación de 0 ... 1,6 a 0 ... 400 bar o 0 ... 30 a 0 ... 6.000 psi con una clase de precisión de 2,5 o 1,6 y un cable redondo de 2 m [0,08 in] para la conexión eléctrica.
La caja en acero inoxidable cumple los requisitos del tipo de protección IP65. Con un relleno de la caja con aceite de silicona, se incrementa la resistencia a choques y vibraciones. Por tal motivo, el instrumento es particularmente adecuado para usarlo en entornos industriales complicados.
El switchGAUGE puede utilizarse activamente para el control de procesos, como por ejemplo, controlar el nivel de un cilindro de gas o de un circuito hidráulico. Mediante diversas opciones, el manómetro se puede adaptar exactamente a los requisitos específicos del cliente en cada aplicación.