El manómetro de alta calidad, modelo PG23CP es un diseño especial para aplicaciones de la industria de proceso, sobre todo en la industria química y petroquímica la industria de petróleo y gas y, además, para el tratamiento del agua/agua residual.
Los puntos de medición típicos se encuentran en unidades de control por ejemplo de unidades de potencia hidráulica (HPU por sus siglas en inglés). Para garantizar un montaje seguro se utiliza un aro frontal de alta calidad. Las condiciones de trabajo exigen a menudo la protección IP66. Por este motivo se monta el PG23CP con un aro de montaje de soldadura completa y una junta plana con dimensiones adaptadas.
Los manómetros para la industria de proceso están fabricados completamente en acero inoxidable para alcanzar una elevada resistencia contra la corrosión. Esto permite mediciones de gases o líquidos agresivos, también en entornos agresivos.
En la norma EN 837-1 para instrumentos de presión se detallan las versiones de seguridad. La mayoría de las aplicaciones habituales no requieren versiones especiales. WIKA fabrica este modelo PG23CP en la variante de seguridad "S1". Esta ejecución dispone de una abertura añadida para desviar la sobrepresión (por ejemplo debido a una rotura del muelle) por la parte posterior del instrumento.
Para aplicaciones en condiciones adversas (por ejemplo con elevadas vibraciones) ofrecemos variantes con llenado de líquido.