Manómetros con contacto eléctrico WIKA: conmutar e indicar con tan solo un instrumento.

Los manómetros con contacto eléctrico encuentran su aplicación allí donde es preciso indicar localmente la presión de proceso y, al mismo tiempo, controlar los valores límite. Los contactos abren o cierran el circuito en función de la posición de la aguja del instrumento. El contacto se activa si la aguja se sitúa por encima o por debajo del valor de presión, antes configurado como alarma. Los manómetros con contacto eléctrico también son adecuados para arrancar, parar o conmutar procesos.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Qué es un contacto magnético de ruptura brusca?

El contacto de ruptura brusca es un contacto mecánico para la conmutación de potencias hasta 30 W 50 VA. La emisión de la señal se retrasa o se adelanta con el movimiento de la aguja. Para cerrar el circuito eléctrico el imán permanente, fijado en ...

Más