Manómetros de WIKA - líder del mercado mundial desde 1946

Nuestros manómetros (instrumentos de medición mecánicos de presión) para presión manométrica, absoluta y diferencial han demostrado su eficacia millones de veces. Para la mejor solución en cada tipo de aplicación ofrecemos los distintos instrumentos con tubo Bourdon, membranas o cápsulas. Los manómetros cubren rangos de escala de 0 ... 0,5 mbar a 0 ... 6.000 bar y exactitud de indicación hasta 0,1 %. Para los distintos requisitos de la instrumentación industrial y de procesos, hay disponibles elementos de presión en aleaciones de cobre, acero inoxidable o materiales especiales.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Las vibraciones dañan un manómetro a largo plazo?

Las vibraciones pueden dañar el mecanismo de manera irreversible y reducir considerablemente la vida útil de un manómetro. Para prevenir estos efectos se utilizan líquidos de llenado. El líquido humedece la mecánica interna y lubrica las partes móv ...

Más