Interruptores de nivel

Los interruptores de nivel son importantes instrumentos de medición para controlar el nivel de líquidos en recipientes. Durante la medición de nivel, detectan el nivel exacto del líquido y, cuando se alcanzan determinados puntos de conmutación, activan las señales correspondientes. Se utilizan en diversas industrias para controlar los procesos, supervisar los niveles de existencias y garantizar la seguridad de las instalaciones.

¿Dónde se utilizan los interruptores de nivel?

Los interruptores de nivel se utilizan para controlar los niveles de líquido en los contenedores. Detectan puntos de conmutación y pueden utilizarse como interruptores de flotador o interruptores de nivel. Para aplicaciones en atmósferas explosivas, existen versiones protegidas contra explosiones, como, por ejemplo, el interruptor de nivel modelo OLS-C51.

¿Cómo funciona un interruptor de flotador?

Un interruptor de nivel detecta el nivel de líquido en el interior de un recipiente. Para ello se utilizan interruptores de flotador, en los que el imán abre o cierra uno o varios contactos reed del interior del flotador, en función del nivel. Alternativamente, los interruptores optoelectrónicos se utilizan para controlar el nivel y detectar los puntos de conmutación. Ahora también hay interruptores de nivel de vibración, que se pueden encontrar en la cartera de WIKA.

¿Qué ventajas ofrecen los interruptores de nivel en el control de líquidos?

Los interruptores de nivel ofrecen una forma fiable de controlar el nivel de llenado de los contenedores, contribuyendo así a la seguridad, la eficacia y la supervisión de los procesos. Gracias a la medición y detección precisas de los puntos de conmutación, permiten un control eficaz de los procesos.

¿Cuál es la diferencia entre un transmisor de nivel y un interruptor de nivel?

Los transmisores de nivel y los interruptores de nivel se diferencian principalmente por su funcionalidad y su ámbito de aplicación.

Transmisor de nivel Interruptores de nivel
Función - Medición continua de todo el campo de medición
- Emite una señal de medición continua (0 - 100 %)
- Medición puntual de uno o varios niveles
- El interruptor de nivel se activa en cuanto se sobrepasa un nivel o se desciende por debajo de él
Ámbito de utilización - Control continuo de los niveles en depósitos o contenedores Detención de un proceso, por ejemplo de llenado, o activación de una alarma
- Control de desbordamientol
- Protección contra funcionamiento en seco (por ejemplo, para bombas)

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Dónde puedo encontrar información sobre la validez mínima del WIKA Build ID?

La información sobre la validez mínima del ID de construcción se muestra cuando se genera el ID.