Termómetro de expansión
Para aplicaciones industriales
Aplicaciones
- Fabricantes de maquinaria
- Industria de refrigeración
- Industria de alimentos y bebidas
- Calefacción, climatización, ventilación
Características
- Indicación de la temperatura independiente del punto de medición
- Con capilar
- De aplicación universal
Descripción
El termómetro modelo IFC es un termómetro de expansión para uso universal en las áreas de la construcción de maquinaria, refrigeración industria, industria alimentaria
y de bebidas, así como calefacción, tecnología de aire acondicionado y ventilación. La temperatura se mide por la ampliación de un líquido termométrico en el interior del capilar. Termómetros de este tipo se utilizan para la medición de temperatura en lugares que sean de difícil acceso y para salvar largas distancias.
El IFC es un instrumento de medición económico y muy fiable debido a su construcción muy simple y al uso de una caja de plástico.
El termómetro de expansión IFC combina fiabilidad y asequibilidad en un diseño compacto a la vez práctico y duradero. Cuenta con un mecanismo de líquido termométrico
no eléctrico dentro de un capilar, lo que lo hace adecuado para lugares peligrosos o remotos en los que los dispositivos electrónicos pueden no ser factibles. El diseño del capilar permite una lectura precisa de la temperatura a distancias extendidas, lo que hace que el modelo IFC sea ideal para su uso en zonas de difícil acceso.
Está disponible en una gama de escalas de temperatura para adaptarse a diversas aplicaciones en múltiples industrias, desde la refrigeración y el HVAC hasta la elaboración y fabricación de alimentos. La construcción sencilla pero eficaz del termómetro de expansión IFC permite una instalación rápida, con opciones de montaje flexibles para el montaje en panel, pared o conexión directa, lo que permite una integración perfecta en los sistemas existentes.