Por su diseño compacto, el interruptor magnético de flotador para montaje horizontal en versión miniatura, modelo HLS-M, es ideal para el uso en depósitos pequeños, para indicar el nivel mínimo y máximo.
El flotador está fijado a una palanca giratoria y se mueve con el nivel de fluido a medir. Un imán permanente activa un contacto Reed al alcanzar un punto de conmutación previamente onfigurado (protegido por gas inerte).
La utilización de imán y contacto Reed permite la
conmutación sin contacto, sin desgaste y sin energía auxiliar.Los contactos están libres de potencial.
La función de conmutación se refiere al nivel ascendente del líquido: utilización estándar como contacto de cierre (girándolo 180° se puede usar como contacto de apertura).
El interruptor magnético de flotador es fácil de montar y libre de mantenimiento, por lo tanto, los costes de montaje, puesta en marcha y servicio son bajos.