Serie de equipos portátiles de servicio
La balanza de bombonas de gas, modelo GWS-10 es un componente de la serie de equipos portátiles de servicio que consoisten en:
- Filtro portátil de SF6, modelo GPF-10
- Balanza portátil para bombonas de gas, modelo GWS-10
La balanza de bombonas de gas es un sistema preciso que consiste en un cuadro desplegable, una indicación digital y una cámara de carga. La plataforma baja permite la fácil colocación de las bombonas.
Diseño funcional
El diseño reúne fácil manejo, robustez y precisión. La balanza desplegable es de peso ligero y permite el transporte y el almacenaje en espacios reducidos. La seguridad de la posición queda mejorado con una cadena de medición en el cuadro de la balanza.
Cantidad del relleno de gas
El sistema de pesaje muy exacto calcula la cantidad del relleno de gas con una exactitud de hasta ±30 g.
La funcionalidad Tara del display permite una lectura exacta del peso tras finalizar el relleno.
Relleno de gas de una bombona
El peso de la bombona vacía está anotado en la bombona. El GWS-10 permite calcular el peso total de una bombona llenada El peso neto del gas se calcula restando el peso de la bombona vacía del peso total.