Carretilla de transporte de bombona de gas
Aplicaciones
- Llenado y rellenado sin liberar emisiones de gas SF6
- Generación de informes de emisiones de acuerdo con las directivas del IPCC
Características
- El diseño ergonómico y robusto permite un fácil transporte
- Recarga exacta gracias a las básculas de alta precisión con gran pantalla digital (opcional)
- Amplia gama de bombas de vacío para cualquier aplicación (opcional)
Description
Diseño modular
La serie GFU08 de carros modulares de transporte de bombonas de gas se utilizan para el llenado y rellenado de celdas aisladas en gas SF6. El diseño modular permite su aplicación en todo el mundo a través de las diferentes conexiones mecánicas y eléctricas.
La gama de modelos se divide en 4 versiones:
- Modelo GFU08-B: Carretilla de llenado
- Modelo GFU08-W: Carretilla de llenado con báscula
- Modelo GFU08-E: Carretilla de llenado con bomba de vacío
- Modelo GFU08-C: Carretilla de llenado con báscula y bomba de vacío
Bombas de vacío de alto rendimiento
Los modelos GFU08-E y GFU08-C están equipados con bombas de vacío. Con ellos se extrae el aire de las celdas para realizar un llenado profesional con gas SF6.
La versión básica de la bomba de vacío (modelo GVP-10) ya tiene un caudal de aspiración de 10 m3/h para un rápido y eficaz funcionamiento bombeando, hasta una presión parcial final de ≤ 2,0 x 10-2 mbar[< 1,5 x 10-2 Torr].
Para volúmenes mayores, se dispone de bombas de vacío más potentes, con un caudal de aspiración de hasta 44 m3/h. Con bombas de 2 etapas, la presión final puede reducirse hasta < 2,0 x 10-3 mbar[< 1,5 x 10-3 Torr]. Por lo tanto, se eliminia el riesgo de un exceso de humedad o concentración de aire en la celda de gas SF6.
Básculas de elevada exactitud
Las básculas detectan el volumen exacto de gas SF6. Por lo tanto, el carro de llenado modelo GFU08 es ideal para utilizar el método de balance de masa de acuerdo con la directiva IPCC para la preparación de informes de emisiones.
El diseño plano de la báscula permite cargar y descargar fácilmente el cilindro de gas pesado por una sola persona.