Densímetro
Con Modbus® o señal de salida analógica de 4 ... 20 mA
Aplicaciones
- Instrumentos de media y alta tensión
- Control de la densidad del gas en compartimentos cerrados de gas SF6
- Monitorizacion remota del estado del gas SF6
- Alarma al alcanzar valores configurados
Características
- Ideal para Smart-Grid o proyectos de modernización
- Modbus® suministra valores de medición para presión, temperatura y densidad de gas como señal digital
- La versión de 4 ... 20 mA emite la presión absoluta a 20 °C [68 °F] o la densidad del gas en g/l como señal analógica para el gas SF6
- Diseño compacto con una sola conexión a proceso
- Apto para gases alternativos
Descripción
La densidad de gas es un parámetro de servicio esencial para instalaciones de alta tensión. Sin la densidad de gas requerida, no es posible garantizar una operación segura del sistema.
Los medidores de densidad de gases de WIKA advierten de forma fiable ante cantidades de gas peligrosamente bajas, también en condiciones ambientales extremas. Si la densidad de gas se reduce debido a una fuga, los contactos eléctricos conmutan. Además del monitor de densidad de gas tradicional, con el modelo GDM-100-T se incorporan sensores de alta precisión y electrónica de evaluación.
La indicación in situ permite la lectura de la presión referida a 20 °C [68 °F] directamente en el instrumento. Los contactos eléctricos integrados permiten la realización rápida y sencilla de tareas fáciles de conmutación. Los sensores de 4 ... 20 mA o Modbus® integrados o acoplados al instrumento permiten la supervisión remota de la planta.
Los datos medidos de presión, temperatura y densidad del gas se transmiten mediante el protocolo estandarizado Modbus® RTU. El modelo GDM-100-T también puede configurarse para gases alternativos consistentes en N2, CF4, O2, CO2, 3M™, Novec™ 4710, He y Ar.
La versión analógica del GDM-100-T utiliza la tecnología probada de la señal analógica de 4 ... 20 mA y emite la presión absoluta a 20 °C [68 °F] o la densidad del gas en g/l para el gas SF₆ como señal analógica. El almacenamiento de los datos permite efectuar un análisis de tendencias por lo que es posible de prever estados críticos del gas SF6 y eliminarlos con antelación. Es posible optimizar la estrategia de mantenimiento, pasando de una estrategia basada en el tiempo (TBM) a una basada en la condición (CBM), mediante el uso del monitor de densidad de gas.
MBT = Mantenimiento Basado en el Tiempo
MBC = Mantenimiento Basado en la Condición