Instrumento analítico para gas SF6 y gases aislantes alternativos
Aplicaciones
- Análisis de la calidad del gas en equipos cargados con gas
- Para el análisis de las mezclas de gas SF6 y gas alternativo (mezclas de gas C4-FN, gases de origen natural)
Características
- Proporciona valores de humedad, composición de gas (pureza) y productos de descomposición
- Medición inteligente basada en los criterios de estabilidad de la tecnología de detección
- Tecnología de detección compensada por la temperatura
- No sujeto a restricciones de transporte (IATA)
Descripción
El instrumento analítico modelo GA11 se compone de instrumentos innovadores y fiables para determinar la calidad de diferentes gases aislantes. Entre estos gases aislantes se incluyen mezclas de gas SF6, mezclas de gases C4-FN y también aplicaciones para gases de origen natural (mezclas de gases a base de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono). El modelo GA11 puede medir la concentración de hasta seis sustancias, según la variante de equipo seleccionada.
Versión
Una estructura de menús claramente dispuesta y una pantalla táctil en color de 10" permiten un control intuitivo. Los sensores para la medición de pureza y humedad están incluidos por defecto.
El modelo GA11 puede equiparse con sensores adicionales para determinar los productos de descomposición de gas.
El gas de medición se almacena temporalmente en un depósito integrado y puede bombearse directamente a la cámara de gas. También es posible utilizar una bolsa de recuperación de gas externa. El concepto cerrado no genera emisiones a la atmósfera.
En el modo automático, la medición se termina, de forma inteligente, basada en criterios de estabilidad (duración de medición variable).
Todas las funcionalidades son posibles tanto en operación con batería recargable como con alimentación de red.
Uso en campo
está protegido de las condiciones ambientales adversas gracias a una carcasa de plástico resistente a los impactos y a prueba de agua. La carcasa rígida, diseñada para uso en campo, está equipada con ruedas y un asa telescópica para facilitar el transporte.