Para números Reynolds extremos
El medidor de caudal tipo Wedge FLC-WG (medidor de caudal tipo cuña) está compuesto por un tubo con cuña en forma de V. Esta restricción genera una presión diferencial en función del caudal.
Debido a su diseño, el medidor de caudal tipo Wedge es ideal para casi todos los tipos de flujo, especialmente para medios con un número de Reynolds muy bajo de 300 hasta números de Reynolds muy elevados de varios millones.
Como resultado, el medidor de caudal tipo Wedge es óptimo para la medición de lodos y medios altamente viscosos (p. ej. aguas residuales, lodos de depuradora, arena alquitranada, cemento...) así como gases y vapores.
Bajo mantenimiento gracias a su diseño robusto
El diseño del medidor de caudal tipo wedge es extremadamente resistente contra fluidos con partículas, erosivas y abrasivas.
Medición bidireccional para una multitud de rangos de caudal
El diseño constructivo destaca por su medición bidireccional en comparación con otros modelos.
De serie, se ofrecen cuatro H/Ds diferentes para cubrir un amplio rango de caudal.